Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F7411 |
F7412 |
F7413 |
F7414 |
F7415 |
F7417 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 5.692 | 200 | 97 | 90.3 | 14 | |
95.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 5.685 | 350 | 97 | 49.4 | 14 | |
80.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 7.049 | 200 | 112 | 115.5 | 16 | |
103.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 7.159 | 350 | 112 | 62.8 | 16 | |
107.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 10.607 | 250 | 129 | 141.4 | 19 | |
134.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 13.253 | 250 | 147 | 194.9 | 22 |
Loading...
Materiale | SUP-9 | Stato superficie terminale | Collegato a massa |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali