Molla di torsione doppia

Molla di torsione doppia
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· Consists of two torsion springs combined.
· Produces double the torque at the same twist angle when compared with conventional torsion coil springs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F7551
F7552
F7553
F7554
F7555
F7556
F7557
F7558
F7559
F7560
F7561
F7562
F7564
F7565
F7566
F7567
F7568
F7569
F7570
F7571
F7572
F7573
F7574
F7575
F7576
F7577
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo Diametro interno Angoli operativi
(gradi)
Diametro filo
(Ø)
Numero di avvolgimenti Costante molla
(N・mm/deg)

4.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ5600.630.75

3.40 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ5790.640.57

3.71 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°Ø5.5490.832.11

4.40 €

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°Ø5.5660.841.59

3.95 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ643134.63

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ658143.51

5.46 €

2 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ8621.245.54

5.46 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ8781.254.46

7.60 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ10571.6413.9

7.60 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ10711.6511.8

10.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ12532428.1

9.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ12662522.6

11.95 €

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 135°φ14642.3534.0

3.16 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ5430.621.04

3.16 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ5620.630.72

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°Ø5.5360.822.93

3.56 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°Ø5.5520.832.03

4.11 €

2 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ631136.44

3.87 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ645134.46

5.13 €

3.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ8491.237.03

5.14 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ8641.245.38

7.29 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ10451.6317.6

7.29 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ10581.6413.5

10.02 €

4.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ12412335.6

7.92 €

2 Disponibile 5 giorni 10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ12482427.2

11.95 €

3.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Spirali con avvolgimento a destra e a sinistra a 90°φ14412.3353.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)

Supporto tecnico