Dispositivo di accoppiamento con blocco laterale 40

Dispositivo di accoppiamento con blocco laterale 40

(i)Nota

  • La fotografia mostra il contenuto del set. Per le foto dei singoli articoli, consultare il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4S-L30
SL4T-L30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

9.01 €

1 5 giorni 10Kit (SL4H-L30 / SL4T-L30 / M6X30, acciaio inox CS)

4.50 €

1 8 giorni 10Monopezzo (con maschiatura M6)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Serie 40 (con larghezza gola 10.2 mm) YUKI LABORATORY Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Lunghezza(mm) 30

Supporto tecnico