Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H40W-L |
H40W-R |
H40WS-L |
H40WS-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Accessorio 1 | Direzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 5 giorni | Vernice nera | Bullone M6×10 CS con cromatura trivalente nera | L | ||
14.97 € | 1 | 5 giorni | Vernice nera | Bullone M6×10 CS con cromatura trivalente nera | R | ||
14.97 € | 1 | 8 giorni | Vernice argento | Bullone M6×10 CS acciaio inox | L | ||
14.97 € | 1 | 8 giorni | Vernice argento | Bullone M6×10 CS acciaio inox | R |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Quantità accessorio 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio 2 | NFM6-P30 dado F 40/lungo | Quantità accessorio 2 | 2 | L(mm) | 60 |
W(mm) | 50 | H(mm) | 13.5 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Accessorio 1
Direzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali