Cerniera 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H25W-L
H25W-R
H25WS-L
H25WS-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Accessorio 1 Direzione

12.59 €

1 8 giorni Vernice neraBullone M4×6 CS con cromatura trivalente neraL

12.59 €

1 5 giorni Vernice neraBullone M4×6 CS con cromatura trivalente neraR

12.59 €

1 8 giorni Vernice argentoBullone M4×6 CS acciaio inoxL

12.59 €

1 8 giorni Vernice argentoBullone M4×6 CS acciaio inoxR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale EN AC-46100 Equiv. Quantità accessorio 1 4
Accessorio 2 NFM4-P20 dado F 25/lungo M4 Quantità accessorio 2 2 L(mm) 45
W(mm) 35 H(mm) 9.5

Supporto tecnico