Profilato per struttura medio / pesante, profilato 23M (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F23M-[10-1099/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23M-[1100-3940/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-3000-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Drilling Symbol Hole Processing Code
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero-2R (Both Sides)
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero-2R (Both Sides)
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero-2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Misura profilato 20×30 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo rettangolare Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 0 f. Numero di superfici scanalate 1 cave laterali
Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico