Profilato per struttura medio / pesante, profilato 34K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F34K-4000-[0,​1A,​1B,​2]
F34K-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34K-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-3000-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Drilling Symbol

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 30×40 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo rettangolare Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. Numero di superfici scanalate 3 cave laterali
Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico