Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F43K-4000-[0,1R,1,2R,2] |
F43K-[10-1099/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
F43K-[1100-3999.9/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
F43KB-3000-[0,1R,1,2R,2] |
F43KB-[10-1099/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
F43KB-[1100-2999.9/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato trasparente | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato trasparente | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato trasparente | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato nero | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato nero | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Alluminio anodizzato nero | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Misura profilato | 40×30 | Serie profilato | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo rettangolare | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Numero di superfici scanalate | 3 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Hole Processing Code
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali