Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F24H-4000 |
F24H-[10-3999.9/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (Cut to Size) (mm) | Length (Fixed Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 3999.9 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Misura profilato | 20×40 | Serie profilato | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo rettangolare | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Length (Cut to Size)(mm)
Length (Fixed Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali