Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F44K-4000-[0,1R,1,2R,2] |
F44K-[10-1099/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
F44K-[1100-3999.9/0.1]-[0,1R,1,2R,2] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40 x 40 | Serie profilato | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo quadrato | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 3 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Hole Processing Code
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali