Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F44E-4000-[0,1A,1B,2] |
F44E-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F44E-[1100-3999.9/0.1]-[0,1A,1B,2] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40 x 40 | Serie profilato | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo quadrato | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 2 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Drilling Symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali