Profilato per struttura medio / pesante, profilato 44F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F44F-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F44F-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
F44FB-3000-[0,​1,​2]
F44FB-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F44FB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Hole Processing Code
1 10 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 10 giorni 10Alluminio anodizzato trasparente1 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 10Alluminio anodizzato nero1 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40 x 40 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo quadrato Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico