Profilato per struttura medio / pesante, profilato 44L

Profilato per struttura medio / pesante, profilato 44L
Telaio standard con sezione trasversale di 40 × 40 mm. È stato sviluppato come una delle forme di base della serie 40.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F44L-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F44L-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHole Processing Code
1 8 giorni 101 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40 x 40 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo quadrato Numero di cave profilato Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico