Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F25L-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F25L-[1100-3940/0.1]-[0,1,2] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
1 | 8 giorni | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 25 | Misura profilato | 25 x 25 | Serie profilato | LECOFRAME serie 25 (per strutture medio/leggere) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Tipo quadrato | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Hole Processing Code
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali