Copertura con gola in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CV1F-3000
CV1F-[10-2980/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength (Cut Product)
(mm)
Length (Standard Length Product)
(mm)
1 8 giorni 10-3000
1 8 giorni 1010 ~ 2980-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Larghezza(mm) 10 Altezza(mm) 6.2 Accessorio FA40 (elementi di fissaggio)

Supporto tecnico