Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PS30-3000 |
PS30-[10-2999.9/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
Loading...
Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente | Larghezza(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 23.8 |
Configura
Proprietà di base
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali