Profilato guida 44G, profilato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F44G-4000-[0,​1A,​1B,​2]
F44G-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F44G-[1100-3940/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDrilling Symbol
1 8 giorni 101B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 101B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 giorni 101B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Larghezza(mm) 40
Altezza(mm) 40

Supporto tecnico