Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno punta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 3 | 0.4 | NA | 0.01–50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | |
8.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 3 | 0.4 | Ossido nero | 0.01–50 | 3 | 4.5 | 8 | 1.5 | |
13.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | 0.8 | NA | 0.01–50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 4 | 0.8 | Ossido nero | 0.01–50 | 6 | 14.5 | 12 | 2.5 | |
14.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 0.9 | NA | 0.01–50 | 8 | 14 | 14 | 3 | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 5 | 0.9 | Ossido nero | 0.01–50 | 15 | 22 | 14 | 3 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 0.9 | NA | 0.01–50 | 15 | 22 | 14 | 3 | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1 | NA | 0.01–50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | |
10.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Ossido nero | 0.01–50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | |
29.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1 | NA | 0.01–50 | 19 | 28 | 15 | 3.5 | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Ossido nero | 0.01–50 | 11 | 18 | 15 | 3.5 | |
12.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 8 | 1.5 | Ossido nero | 0.01–50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | |
31.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 1.5 | NA | 0.01–50 | 36 | 62 | 18 | 4.5 | |
8.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 8 | 1.5 | Ossido nero | 0.01–50 | 18 | 31 | 18 | 4.5 | |
14.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 10 | 2 | Ossido nero | 50,01–100 | 57 | 104 | 23 | 6 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 2 | NA | 50,01–100 | 57 | 104 | 23 | 6 | |
9.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 10 | 2 | Ossido nero | 0.01–50 | 24 | 45 | 23 | 6 | |
30.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 2.5 | NA | 0.01–50 | 26 | 49 | 26 | 8 | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 12 | 2.5 | Ossido nero | 50,01–100 | 61 | 110 | 26 | 8 | |
51.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 2.5 | NA | 50,01–100 | 61 | 110 | 26 | 8 | |
14.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 12 | 2.5 | Ossido nero | 0.01–50 | 26 | 49 | 26 | 8 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 16 | 3.5 | Ossido nero | 50,01–100 | 68 | 142 | 33 | 10 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | Acciaio | 16 | 3.5 | Ossido nero | 0.01–50 | 41 | 86 | 33 | 10 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (esagonale) | Anti-allentamento | Disponibile | Trattamento superficie punta | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico punta | Tempra |
Configura
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali