Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Direzione filettatura di montaggio | Con tenuta | Lunghezza complessiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Grado elevato | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Grado elevato | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Standard | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Standard | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [1/4B] 1/4 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Grado elevato | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [1/4B] 1/4 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Grado elevato | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Standard | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Standard | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Grado elevato | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [3/8B] 3/8 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Grado elevato | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [1/4B] 1/4 | M16x1.5 | LH (Filettatura sinistra) | Standard | 103 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | Rc | M | [1/4B] 1/4 | M16x1.5 | RH (Filettatura destra) | Standard | 103 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | LH (Filettatura sinistra) | Grado elevato | 100 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | RH (Filettatura destra) | Grado elevato | 100 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | LH (Filettatura sinistra) | Standard | 100 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | RH (Filettatura destra) | Standard | 100 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | LH (Filettatura sinistra) | Grado elevato | 106.4 | ||
327.79 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | RH (Filettatura destra) | Grado elevato | 106.4 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | LH (Filettatura sinistra) | Standard | 106.4 | ||
220.69 € | 1 | 14 giorni | NPT | UNF | [3/8B] 3/8 | 5/8-18 | RH (Filettatura destra) | Standard | 106.4 |
Loading...
Tipo | Semplice | Fluidi applicabili | Acqua / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 6.9 | Velocità di rotazione max(r.p.m) | 10000 | Tipo di collegamento | Con montaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Direzione filettatura di montaggio
Con tenuta
Lunghezza complessiva
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali