Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiavistello a leva [acciaio inox] EA951BR-106

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Toggle latch and hook are separately sold.
・Length…50mm
・Width…22mm
・Hole dia.…3.8mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA951BR-106

Codice componente
EA951BR-106
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

10.51 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Chiavistello a leva [acciaio inox] EA951BR-106, il codice articolo è il seguente: EA951BR-106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA951BR-106.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico