• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dispositivi di montaggio in metallo, a L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16600
16601
16602
16603
16604
16605
16606
16607
16608
16609
16610
16611
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensioni [Spessore × Larghezza × Lunghezza L1 × Lunghezza L2]
(mm)
Dimensione compatibile [Bullone]
(mm)

6.16 €

3 giorni 2×15×36×36Senza bullone

6.65 €

3 giorni 2×15×36×61Senza bullone

5.78 €

4 giorni 2×15×36×111Senza bullone

7.24 €

3 giorni 2×15×36×161Senza bullone

7.02 €

3 giorni 2×25×49×498

7.20 €

3 giorni 2×25×48×748

7.57 €

3 giorni 2×25×74×748

5.74 €

4 giorni 2×45×23×238

6.33 €

4 giorni 2×45×38×388

8.43 €

3 giorni 2×45×43×638

8.45 €

3 giorni 3×25×74×1248

10.71 €

3 giorni 3×25×99×1998

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Materiale Acciaio inox
Finitura superficie Finitura Hairline Dimensione compatibile [Vite a testa svasata](mm) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico