Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NART6VUUR |
NART8VUUR |
NART10VUUR |
NART12VUUR |
NART15VUUR |
NART17VUUR |
NART20VUUR |
NART25VUUR |
NART30VUUR |
NART35VUUR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rotella D (Ø) | Width C (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Inner Wheel Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 11 | 6 | 7.69 | 10.3 | 12 | ||
36.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 24 | 14 | 8 | 11.8 | 15.6 | 15 | ||
44.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | 10 | 15.6 | 18.1 | 15 | ||
46.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 14 | 12 | 16.8 | 20.5 | 15 | ||
53.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 18 | 15 | 25.2 | 36.4 | 19 | ||
57.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | 17 | 32 | 46.3 | 21 | ||
70.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 24 | 20 | 41.6 | 67.3 | 25 | ||
80.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52 | 24 | 25 | 45.5 | 79.1 | 25 | ||
98.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 62 | 28 | 30 | 59.9 | 110 | 29 | ||
105.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 72 | 28 | 35 | 63.1 | 121 | 29 |
Loading...
Categoria | Roller Follower | Tipo rotella | Spherical Outer Ring | Materiale | Carbon steel |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | NA | Con guida rotella | Non-Separable Type | Dimensioni standard | Metric System |
Albero | NA | Metodo di guida rotella | Full rollers shape | Anello interno | Available |
Shape | Seal Shape |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Width C(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Inner Wheel Width(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali