Chiavetta arrotondata su un lato prodotta da SEIKI Manufacturing

Chiavetta arrotondata su un lato prodotta da SEIKI Manufacturing
  • Sconto volumi elevati
Chiave singola arrotondata. [Forma] Chiave parallela (con un'estremità rotonda); Materiale: EN 1.1206 Equiv. EN 1.4401 Equiv.

(i)Nota

  • This is a representative image.
  • Dimensions not in the product information are also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KEYN-3163-15
KEYN-3164-18
KEYN-3164-20
KEYN-3165-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 315

2.31 €

1 Disponibile 6 giorni 418

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 420

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni 58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Chiavetta parallela (con un'estremità arrotondata) Lavorazione fori Senza lavorazione Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico