Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura x Passo | Trattamento superficie | Lunghezza vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12×1,75 | Trivalente bianca | 50 | ||
6.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12×1,75 | Trivalente bianca | 75 | ||
6.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12×1,75 | Trivalente bianca | 100 | ||
7.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12×1,75 | Trivalente bianca | 125 | ||
7.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12×1,75 | Trivalente bianca | 150 | ||
8.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16×2,0 | Trivalente bianca | 75 | ||
8.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16×2,0 | Trivalente bianca | 100 | ||
9.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16×2,0 | Trivalente bianca | 130 | ||
10.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16×2,0 | Trivalente bianca | 150 | ||
10.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16×2,0 | Trivalente bianca | 180 | ||
12.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20×2,5 | Trivalente bianca | 100 | ||
13.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20×2,5 | Trivalente bianca | 130 | ||
14.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20×2,5 | Trivalente bianca | 150 | ||
15.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | M20×2,5 | Trivalente bianca | 180 | ||
8.42 € | 1 | 6 giorni | - | M20×2,5 | Cromatura lucida | 150 |
Loading...
Tipo | Bullone di regolazione | Metodo di serraggio | Chiave | A vite | Grossa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ferro |
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura x Passo
Trattamento superficie
Lunghezza vite(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali