[Nominal] R-340
[Material] Steel
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSRC-ST-NO.340
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per fori) | Profilo | Anello di sicurezza a C per fori | Nominale | R-340 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Diametro esterno D(mm) | 357 | Spessore t(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Anello di arresto a C (per fori) prodotto da Hashima Itabane Corp., il codice articolo è il seguente: LSRC-ST-NO.340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRC-ST-NO.340.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.