Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSRGS-ST-NO.25
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anelli di sicurezza profilo rotondo R | Nominale | GS-25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) | 24.15 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Diametro esterno D(mm) | 24.15 | Spessore t(mm) | 1.75 |
Si trova sulla pagina di Anello di fissaggio tipo GS (standard Iwata) prodotto da Iwata, il codice articolo è il seguente: LSRGS-ST-NO.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRGS-ST-NO.25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali