Anello tipo GV (per alberi) (standard Iwata) prodotto da Iwata【100 Pezzi per confezione】

Anello tipo GV (per alberi) (standard Iwata) prodotto da Iwata
Anello tipo GV (esterno). [Valutazione: GV-58. [Materiale: acciaio.

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRGV-ST-NO.58

Codice componente
LSRGV-ST-NO.58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

182.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anelli di sicurezza profilo rotondo S Nominale GV-58
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 53.8 Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 65.4 Spessore t(mm) 2

Si trova sulla pagina di Anello tipo GV (per alberi) (standard Iwata) prodotto da Iwata, il codice articolo è il seguente: LSRGV-ST-NO.58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRGV-ST-NO.58.

Supporto tecnico