• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anello elastico tipo E (anello d’arresto) prodotto da Heiwa Hatsujyo Industry【1,500-60,000 Pezzi per confezione】

Anello elastico tipo E (anello d’arresto) prodotto da Heiwa Hatsujyo Industry
[Tipo] Montaggio in direzione della pressione (esterno); Forma: Anello di ritegno a forma di E; Materiale: Acciaio.

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSREB-ST-NO.3
LSREB-ST-NO.7
LSREB-ST-NO.9
LSREC-ST-NO.2
LSREC-ST-NO.4
LSREC-ST-NO.5
LSREC-ST-NO.6
LSREC-ST-NO.8
LSREC-ST-NO.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)

378.34 €

25,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-34,0-5.0370.6

224.17 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-78.0~11.07140.8

204.90 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-910.0~14.09180.8

439.36 €

60,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-22.5~3.2250.4

236.71 €

12,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-45.0~7.0490.6

226.21 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-56.0~8.05110.6

225.89 €

6,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-67,0 – 9,06120.8

215.06 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-89.0–12.08160.8

200.01 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-1011.0~15.010201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio
Unità di vendita Scatola/confezione Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico