Dado trapezoidale 200% (tipo B, filettatura sinistrorsa (L))

Dado trapezoidale 200% (tipo B, filettatura sinistrorsa (L))
[Nominal of Thread (M)] 12/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32/36/40
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBNB-ST-M14
RBNB-ST-M16
RBNB-ST-M18
RBNB-ST-M20
RBNB-ST-M25
RBNB-ST-M28
RBNB-ST-M32
RBNB-ST-M40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

14.77 €

1 6 giorni 1014

17.52 €

1 6 giorni 1016

19.06 €

1 6 giorni 1018

20.88 €

1 6 giorni 1020

36.85 €

1 6 giorni 1025

39.93 €

1 6 giorni 1028

44.23 €

1 6 giorni 1032

67.54 €

1 6 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa (sinistrorsa)
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico