Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSXH-STNB-M4-16 |
CSXH-STNB-M5-8 |
CSXH-STNB-M5-12 |
CSXH-SUS-M8-40 |
CSXH-SUSTBS-M4-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichel nero | 0.7 | Filettatura intera | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichel nero | 0.8 | Filettatura intera | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichel nero | 0.8 | Filettatura intera | |
1.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [N/A] N/A | 1.25 | Semifilettatura | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Vernice nera] Vernice nera | 0.7 | Semifilettatura |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
A vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali