Vite antimanomissione / TRF, Tri-Wing in acciaio inox, vite bombata piccola (UNC) 【100 Pezzi per confezione】

Vite antimanomissione / TRF, Tri-Wing in acciaio inox, vite bombata piccola (UNC)
[Material] Stainless Steel
[Nominal] NO.6 NO.8 NO.10
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/8
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/8
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (poll.) Filettatura nominale (pollici)

120.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101N.6

105.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/2N.6

113.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/4N.6

102.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/8N.6

127.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/2N.8

139.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/4N.8

122.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/8N.8

178.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101N.10

148.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/2N.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Tri-Wing Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa unificata UNC Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico