Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 13 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 20 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 32 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 38 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.2 | 13 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.2 | 16 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
159.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.2 | 32 | [Non fornito] Tessuto | Scatola/confezione | ||
2.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 13 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 20 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 25 | [Non fornito] Tessuto | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
194.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3.5 | 13 | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
221.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3.5 | 25 | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Tri-Wing |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta conica | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali