Vite antimanomissione / TRF, in acciaio inox, un lato, vite automaschiante rotonda (4 modelli, tipo AB) 【1-100 Pezzi per confezione】

Vite antimanomissione / TRF, in acciaio inox, un lato, vite automaschiante rotonda (4 modelli, tipo AB)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 3.5, 4.2, 4.8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare / Black Coating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS1PNT-SUS-TP3.5-13
CS1PNT-SUS-TP3.5-20
CS1PNT-SUS-TP4.2-13
CS1PNT-SUS-TP4.2-20
CS1PNT-SUS-TP4.2-25
CS1PNT-SUS-TP4.2-38
CS1PNT-SUS-TP4.8-13
CS1PNT-SUS-TP4.8-20
CS1PNT-SUS-TP4.8-25
CS1PNT-SUS-TP4.8-38
CS1PNT-SUSTBS-TP3.5-13
CS1PNT-SUSTBS-TP3.5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

1.01 €

1 Disponibile 6 giorni 103.513[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.01 €

1 Disponibile 6 giorni 103.520[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.34 €

1 Disponibile 6 giorni 104.213[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 104.220[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

111.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.225[Non fornito] TessutoScatola/confezione

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 104.238[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 104.813[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni 104.820[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.54 €

1 Disponibile 6 giorni 104.825[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 104.838[Non fornito] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

112.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.513[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

112.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.520[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Vite one-way
Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico