Vite antimanomissione / TRF, gambo in acciaio, bombata TRX I=3 (SW+ISO W inclusi) 【100 Pezzi per confezione】

Vite antimanomissione / TRF, gambo in acciaio, bombata TRX I=3 (SW+ISO W inclusi)
[Nominal] 2 2.6 3 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXPNHI3-ST3W-M2.6-5
CSXPNHI3-ST3W-M3-6
CSXPNHI3-ST3W-M3-8
CSXPNHI3-ST3W-M4-8
CSXPNHI3-ST3W-M4-10
CSXPNHI3-ST3W-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

27.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.650.45

27.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10360.5

27.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10380.5

35.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480.7

35.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100.7

35.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104120.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico