Dado esagonale POP in ferro, flangia piccola SFH■ SF / HEX

Dado esagonale POP in ferro, flangia piccola SFH■ SF / HEX
  • Sconto volumi elevati
The nut body has a hexagonal (HEX) form. Stable and high mounting strength can be obtained by caulking the hexagonal pilot hole of the base material.

[Nominal of Thread (M)] 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
[Application/Function] Caulking
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RVNCSFHB-ST3W-M10
RVNCSFHC-ST3W-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

3.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1017.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 10 Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca

Supporto tecnico