Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.22 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.4 | 3 | 2.2 | Scatola/confezione | ||
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.5 | 6 | 2.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
8.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.7 | 8 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
9.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.7 | 10 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
16.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 12 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15.2 | 14 | 3 | Scatola/confezione | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | 16 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
37.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19.5 | 18 | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
37.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21.4 | 20 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
55.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23.4 | 22 | 3.2 | Scatola/confezione | ||
61.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25.3 | 24 | 3.2 | Scatola/confezione | ||
2,673.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 31.4 | 30 | 6.8 | Scatola/confezione |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella Nord-Lock | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Materiale: acciaio inox | 254SMO | Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali