• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dado a U

Dado a U
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel / Stainless Steel / S45C / Titanium / SCM435(H)
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / None
[Nominal of Thread (M)] 5/10/12/14/16/18/24/30/36/42
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse / Metric Fine
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Nota

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNUTL2-S45C3W-M5
UNUTL2-S45C3W-M18
UNUTL2-ST3B-M24
UNUTL2-ST3B-M30
UNUTL2-ST3W-M36
UNUTL2-SUS-M42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli)

1.28 €

1 Disponibile 6 giorni 105-Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

8.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1018-Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

9.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente nera

15.29 €

1 6 giorni 1030[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente nera

17.40 €

1 6 giorni 1036[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

144.73 €

1 6 giorni 1042[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/A[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo dado esagonale Tipo 2 Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Supporto tecnico