Dado a U (fine)

Dado a U (fine)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 12/20/22/24/30/36/39/42
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Loosening Prevention Details] U Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UNUTL-ST3B-MS20

Codice componente
UNUTL-ST3B-MS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 20 Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente nera Tipo dado esagonale Tipo 2 Dettagli bloccaggio Dado a U

Si trova sulla pagina di Dado a U (fine), il codice articolo è il seguente: UNUTL-ST3B-MS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UNUTL-ST3B-MS20.

Supporto tecnico