Controdado a serraggio forte

Controdado a serraggio forte
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Upper nut (convex type) and lower nut (concave type) are available.
· The top nut is perfectly circular with respect to the bolt, but the bottom nut has been eccentrically machined off-center with respect to the bolt.
[Features] Since the lower nut is eccentric, tightening the upper nut will apply a lateral force due to the wedging action. Friction to this male thread prevents loosening.
· Can be manually tightened to your desired position.
· Can be used repeatedly.

[Material] Steel/S45C/SCM435 (H)
[Surface Processing] Parkerizing (Phosphate Coating) / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 8/10/12/14/16/18/22/24/30/33/36/39/45/48/52/56/64
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] Hard Lock Nut

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard del prodotto.
    * "Altri trattamenti speciali" in Lavorazione superficiale hanno le seguenti specifiche.
    PLB: Parkerizzazione (rivestimento con fosfato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNTLHL-S45CPLB-M14

Codice componente
HNTLHL-S45CPLB-M14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 14 Trattamento superficie Parker Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Altre lavorazioni speciali
Dettagli bloccaggio Controdado a serraggio forte

Si trova sulla pagina di Controdado a serraggio forte, il codice articolo è il seguente: HNTLHL-S45CPLB-M14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTLHL-S45CPLB-M14.

Supporto tecnico