Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Numero di maschiature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 2 | ||
3.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 3 | ||
4.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 4 | ||
4.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 5 | ||
5.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M4 | 6 | |
6.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 7 | ||
6.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 8 | ||
7.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 9 | ||
8.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 10 | ||
8.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 11 | ||
9.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 12 | ||
10.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 13 | ||
11.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 14 | ||
11.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 15 | ||
12.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 16 | ||
13.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 17 | ||
13.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 18 | ||
14.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 19 | ||
15.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 20 | ||
2.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M5 | 2 | |
3.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 3 | ||
4.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 4 | ||
4.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 5 | ||
5.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 6 | ||
6.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 7 | ||
6.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 8 | ||
7.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 9 | ||
8.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 10 | ||
8.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 11 | ||
9.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 12 | ||
10.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 13 | ||
11.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 14 | ||
11.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 15 | ||
12.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 16 | ||
13.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 17 | ||
13.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 18 | ||
14.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 19 | ||
15.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 20 | ||
2.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 2 | ||
2.90 € 1.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 3 | ||
4.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 4 | ||
4.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 5 | ||
5.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | ||
6.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 7 | ||
6.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 8 | ||
7.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 9 | ||
8.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 10 | ||
8.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 11 | ||
9.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 12 | ||
10.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 13 | ||
11.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 14 | ||
11.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 15 | ||
12.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 16 | ||
13.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 17 | ||
13.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 18 | ||
14.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 19 | ||
15.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 20 |
Loading...
Con dado | Dado lungo | Nome serie | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) | Funzione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Anti-allentamento | Non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Numero di maschiature
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali