• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Anello di ancoraggio a vite in acciaio inox, manicotto rotondo (Con ancorante), Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.【1-20 Pezzi per confezione】

Anello di ancoraggio a vite in acciaio inox, manicotto rotondo (Con ancorante), Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
  • Sconto volumi elevati

[Diameter] 5 6 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • The "through hole dimension" is "Dimension L in the product information drawings".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNIBHAPB-SUS-M5
SPNIBHAPB-SUS-M6
SPNIBHAPB-SUS-M8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro
(mm)
Dimensioni foro passante
(mm)

194.37 €

20 Pezzi per confezione

16 giorni 10530

17.26 €

Disponibile 6 giorni 10640

215.42 €

10 Pezzi per confezione

16 giorni 10850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico