Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F25A-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F25A-[1100-3940/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hole Processing Code | Length (Cut Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 1A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R | 10 ~ 1099 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 1A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R | 1100 ~ 3940 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 25 | Misura profilato | 25×35.3 | Serie profilato | LECOFRAME serie 25 (per strutture medio/leggere) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Con piano C | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 3 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Hole Processing Code
Length (Cut Product)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali