Viti a testa piatta / intaglio a croce / acciaio / rivestimento selezionabile / CSPSLH【2,000-4,000 Pezzi per confezione】

Viti a testa piatta / intaglio a croce / acciaio / rivestimento selezionabile / CSPSLH
[Nominal] 3/4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Black Nickel

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPSLH-ST3B-M3-5
CSPSLH-ST3B-M4-5
CSPSLH-ST3W-M4-5
CSPSLH-STN-M4-5
CSPSLH-STNB-M3-6
CSPSLH-STNB-M4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

142.61 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente nera

207.76 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente nera

118.66 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

190.21 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1045[Nichelatura] Nichelatura

121.58 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Nichelatura] Nichel nero

166.07 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1045[Nichelatura] Nichel nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico