Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPLCHA-ST3B-M1.4-4
Codice componente
|
---|
CSPLCHA-ST3B-M1.4-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
177.78 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Misura nominale vite (M) | 1.4 | Lunghezza L (mm)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Trivalente nera | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Viti a testa piatta / intaglio a croce / acciaio / CSPLCHA, il codice articolo è il seguente: CSPLCHA-ST3B-M1.4-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPLCHA-ST3B-M1.4-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali