• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sottile tipo B Lamix in ferro (D = 2.5) tipo H2 Nitto Seiko【10,000-20,000 Pezzi per confezione】

Testa sottile tipo B Lamix in ferro (D = 2.5) tipo H2 Nitto Seiko

[Nominal] 1.4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPLCH-ST3B-M1.4-1.8
CSPLCH-ST3B-M1.4-2
CSPLCH-ST3B-M1.4-2.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-3
CSPLCH-ST3B-M1.4-3.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-4
CSPLCH-ST3B-M1.4-4.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-5
CSPLCH-ST3W-M1.4-1.8
CSPLCH-ST3W-M1.4-2
CSPLCH-ST3W-M1.4-2.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-3
CSPLCH-ST3W-M1.4-3.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-4
CSPLCH-ST3W-M1.4-4.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-5
CSPLCH-STN-M1.4-1.8
CSPLCH-STN-M1.4-2
CSPLCH-STN-M1.4-2.5
CSPLCH-STN-M1.4-3
CSPLCH-STN-M1.4-3.5
CSPLCH-STN-M1.4-4
CSPLCH-STN-M1.4-4.5
CSPLCH-STN-M1.4-5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

457.14 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 101.8[Cromatura trivalente] Trivalente nera

431.75 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102[Cromatura trivalente] Trivalente nera

419.05 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102.5[Cromatura trivalente] Trivalente nera

419.05 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103[Cromatura trivalente] Trivalente nera

419.05 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103.5[Cromatura trivalente] Trivalente nera

419.05 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104[Cromatura trivalente] Trivalente nera

209.52 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104.5[Cromatura trivalente] Trivalente nera

209.52 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 105[Cromatura trivalente] Trivalente nera

431.75 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 101.8[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

406.35 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

393.65 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102.5[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

393.65 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

393.65 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103.5[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

393.65 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

196.83 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104.5[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

196.83 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 105[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

444.44 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 101.8[Nichelatura] Nichelatura

419.05 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102[Nichelatura] Nichelatura

406.35 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 102.5[Nichelatura] Nichelatura

406.35 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103[Nichelatura] Nichelatura

406.35 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 103.5[Nichelatura] Nichelatura

406.35 €

20,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104[Nichelatura] Nichelatura

203.17 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 104.5[Nichelatura] Nichelatura

203.17 €

10,000 Pezzi per confezione

6 giorni 105[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Misura nominale vite (M) 1.4 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico