• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite piccola con testa con intaglio a croce in ferro (tipo FH)【3,000-5,000 Pezzi per confezione】

Vite piccola con testa con intaglio a croce in ferro (tipo FH)

[Nominal] 3/4
[Material] Steel
[Surface Processing] Nickel Plating / Tin Cobalt

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHELHI-STGSC-M3-8
CSHELHI-STN-M4-6
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

158.73 €

5,000 Pezzi per confezione

7 giorni 1038[Stagnatura] Cobalto-stagno

111.24 €

3,000 Pezzi per confezione

7 giorni 1046[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico