Viti a testa bombata / esagono incassato / acciaio / CSHELH

Viti a testa bombata / esagono incassato / acciaio / CSHELH
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 2/3/4/5/6/10/12
[Material] Steel/Stainless Steel
[Surface Processing] Electroless Nickel Plating / Black Paint / None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHELH-ST-M5-35
CSHELH-ST-M6-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10535

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico