Bulloni a testa esagonale / testa piatta / acciaio inox / versione lunga / HXNELH

Bulloni a testa esagonale / testa piatta / acciaio inox / versione lunga / HXNELH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 4/5/6/8/10
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNELH-SUS-M4-5
HXNELH-SUS-M4-16
HXNELH-SUS-M4-18
HXNELH-SUS-M5-55
HXNELH-SUS-M6-18
HXNELH-SUS-M6-35
HXNELH-SUS-M6-40
HXNELH-SUS-M6-45
HXNELH-SUS-M6-50
HXNELH-SUS-M8-10
HXNELH-SUS-M8-12
HXNELH-SUS-M8-14
HXNELH-SUS-M8-55
HXNELH-SUS-M8-60
HXNELH-SUS-M8-65
HXNELH-SUS-M8-70
HXNELH-SUS-M8-75
HXNELH-SUS-M8-80
HXNELH-SUS-M8-85
HXNELH-SUS-M8-90
HXNELH-SUS-M8-95
HXNELH-SUS-M8-100
HXNELH-SUS-M10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

2.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1045

2.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10416

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10418

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10555

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10618

3.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10635

3.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10640

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10645

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10650

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10810

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10812

4.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10814

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10855

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10860

3.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10865

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10870

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10875

3.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10880

4.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10885

4.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10890

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10895

3.47 €

1 Disponibile 6 giorni 108100

5.18 €

1.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico