Bullone a testa esagonale, classificazione resistenza acciaio 12.9【1-100 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale, classificazione resistenza acciaio 12.9
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 8/10/12/14/18/20
[Material] Steel
[Surface Processing] Dacrotized / LAFRE®

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNK12-STD-M8-65
HXNK12-STD-M10-40
HXNK12-STD-M10-45
HXNK12-STD-M10-55
HXNK12-STD-M12-50
HXNK12-STD-M12-60
HXNK12-STD-M12-65
HXNK12-STD-M14-45
HXNK12-STD-M14-55
HXNK12-STD-M18-60
HXNK12-STD-M20-80
HXNK12-STD-M20-100
HXNK12-STTL-M12-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

91.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -865Dacrotized1.25Scatola/confezione

1.59 €

1 Disponibile 6 giorni -1040Dacrotized1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni -1045Dacrotized1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni -1055Dacrotized1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni -1250Dacrotized1.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.71 €

1 Disponibile 6 giorni -1260Dacrotized1.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni -1265Dacrotized1.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.31 €

1 Disponibile 6 giorni -1445Dacrotized2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.87 €

1 Disponibile 6 giorni -1455Dacrotized2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.66 €

1 Disponibile 6 giorni -1860Dacrotized2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.29 €

1 Disponibile 6 giorni -2080Dacrotized2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.78 €

1 Disponibile 6 giorni -20100Dacrotized2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

89.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101280LAFRE®1.75Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio N/A
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione Standard
A vite Semifilettatura

Supporto tecnico