Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.16 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | 75 | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | ||
258.23 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 20 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
270.47 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
273.67 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 30 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
274.38 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
272.30 € | 130 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 40 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
278.57 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 45 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
276.81 € | 110 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 50 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
277.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 55 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
289.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 60 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
290.56 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 70 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
272.94 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 75 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
291.14 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 80 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
283.05 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 90 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
253.35 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 100 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
746.83 € | 110 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 110 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
8.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 12 | 120 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
833.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 130 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
661.94 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 140 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
726.39 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | 150 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
648.97 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 24 | 70 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione | ||
591.63 € | 35 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 24 | 75 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Passo(mm) | 1.5 | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica fine |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali